Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0289.716X025
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
自适应球头端面, 压紧螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/pendelauflagen_druckschrauben/02007.prj},{NB=K0289.716X025_K_(0)},{D2=16},{D3=0.0},{L1=25},{L2=23},{L3=10},{SW=24},{SW1=6},{KUGEL=20},{E=27.7},{GEW=0.0904},{EAN=4059245002429},{TYP=1.000},{L3A=0.000},{NDM=16},{XA=13.00},{ST=2.00},{XB=4.270},{XC=20.130},{XD=8.130},{XE=11.560},{XF=4.750},{XG=9.400},{XH=1.370},{XI=15.400},{XJ=16.0},{TYP1=0.000},{BESTKIPP=K0289.716X025},{FORM=K},{AUSF=POM-Einsatz abgeflacht, plan},{D1=M 16},{BELASTUNG=14},{BESTEG=07113-16109},{BESTEGKIPP=K0385.16109},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 98
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0289 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换的嵌入件
明细表
K0289.716X025
BESTKIPP
订货号
K0289.716X025
K0289.716X025
W
回转角度
°
FORM
样式
K
K
AUSF
规格
POM 平头嵌入件,平整
POM 平头嵌入件,平整
D1
螺纹
M 16
M 16
D2
直径
16
16
mm
D3
直径
0.0
0.0
mm
L1
长度
25
25
mm
L2
长度
23
23
mm
L3
长度
10
10
mm
SW
钳口宽度
24
24
mm
SW1
钳口宽度
6
6
mm
KUGEL
球-Ø
20
20
mm
E
宽度
27.7
27.7
mm
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
14
14
kN
GEW
重量约
0.0904
0.0904
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245002429
4059245002429
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求