Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 48
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0434 - Zawiasy wyczepiane, prawe, tworzywo sztuczne
Lista materiałowa
K0434.2402320
BESTKIPP
Nr zamówienia
W
Kąt
°
AUSF
Wersja
destra
MATERIAL
Materiał
Kunststoff
A
Odstęp
mm
A1
Odstęp
mm
A2
Odstęp
mm
A3
Długość
mm
A4
Długość
mm
B
Szerokość
48 mm
B2
Szerokość
28 mm
D1
Średnica
6.6 mm
D2
Średnica
6 mm
D3
Średnica
14 mm
H
Wysokość
9 mm
F1
F1 maks. kN
kN
F2
F2 max. kN
kN
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39263050
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD