Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0470 - Einfüllstutzen
Stückliste
K0470.706020
BESTKIPP
Bestellnummer
K0470.706020
D
Durchmesser
70 mm
D1
Durchmesser
38 mm
D2
Durchmesser
55 mm
D3
Gewinde
M 60 x 2
L
Länge
46.5 mm
L1
Länge
88 mm
L2
Länge
80 mm
S
Breite
2 -8 mm
GEW
Gewicht ca.
0.1316 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245193318