Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0470 - Króćce wlewowe z koszem
Lista materiałowa
K0470.706020
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0470.706020
D
Średnica
70 mm
D1
Średnica
38 mm
D2
Średnica
55 mm
D3
Gwint
M 60 x 2
L
Długość
46.5 mm
L1
Długość
88 mm
L2
Długość
80 mm
S
Szerokość
2 -8 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1316 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245193318