Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0470 - Tube de remplissage
Nomenclature
K0470.706020
BESTKIPP
Référence
K0470.706020
D
Diamètre
70 mm
D1
Diamètre
38 mm
D2
Diamètre
55 mm
D3
Filetage
M 60 x 2
L
Longueur
46.5 mm
L1
Longueur
88 mm
L2
Longueur
80 mm
S
Largeur
2 -8 mm
GEW
Poids environ
0.1316 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245193318