Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0474 - Tube clamps cross, plastic
Bill of material
K0474.3030
BESTKIPP
Order No.
K0474.3030
A
clamping
30 mm
B
clamping
30 mm
GEW
Approx. weight
0.1249 kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245193578
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели