Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0475 - Conector para tubo, pieza en T, aluminio con articulación esférica
Lista de materiales
K0475.5181
BESTKIPP
Referencia
K0475.5181
A
Diámetro
18.1 mm
B
Diámetro
5.5 mm
C
Profundidad
21 mm
D
Diámetro
M5X10 mm
E
Separación
32 mm
F
Anchura
15 mm
G
Diámetro
40 mm
H
Separación
20 mm
K
Separación
30 mm
L
Longitud total
87 mm
M
Separación
30 mm
MB
9 Nm
GEW
Peso aprox.
0.0970 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
76090000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245647224
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD