Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0478 - Tube clamps base aluminium
Bill of material
K0478.5230
BESTKIPPUSA
Order No.
A
clamping
mm
B
borehole diameter
mm
C
total width
mm
D
Length
mm
E
width
mm
F
Thickness of cross-tie
5 mm
G
length of plate
mm
H
borehole distance
mm
K
borehole distance
mm
L
total height
mm
M
width of plate
mm
N
thickness of plate
10 mm
P
distance
mm
Q
distance of cross-tie
mm
R
distance
mm
S
screw type
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KIPP USA
    K0473 - Tube clamps cross, aluminium
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models