Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0480 - Tube clamps flange, plastic
Bill of material
K0480.30
BESTKIPPUSA
Order No.
K0480.30
A
clamping
30 mm
GEW
Approx. weight
0.1105 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245194094
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KIPP USA
    K0491 - Reducer sleeves square
    KIPP
    K0494 - Tube end plugs
    KIPP USA
    K0615 - Square tube connector straight
    KIPP USA
    K0479 - Tube clamps flange, plastic
    KIPP USA
    K0475 - Tube clamps T-angle, plastic
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models