Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0483 - Tube clamps straight, aluminium with double ball joint
Bill of material
K0483.530302
BESTKIPPUSA
Order No.
K0483.530302
A
Klemmungsdurchmesser
30.1 mm
E
width
40 mm
I
width
53 mm
L
Length
184 mm
M
width
33 mm
N
Length
80 mm
R
external diameter
47 mm
MB
40 Nm
GEW
Approx. weight
0.4450 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245647279
SCHLBR
Schliztbreite
3.5 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models