Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0491 - Réducteur carré
Nomenclature
K0491.03025
BESTKIPP
Référence
AUSF
Modèle
A
mm
B
Largeur
30.3 mm
L
Longueur
45 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KIPP
    K0490 - Bride articulée sans denture en aluminium
    KIPP
    K0494 - Bouchon
    KIPP
    K0490 - Bride articulée sans denture en plastique
    KIPP
    K0492 - Réducteur rond
    KIPP
    K0489 - Bride articulée sans denture en plastique
    KIPP
    K0493 - Tube carré et rond
    KIPP
    K0489 - Bride articulée sans denture en aluminium
    KIPP
    K0044 - Grenouillère avec étrier de serrage
    KIPP
    K0549 - Aimant plat avec filetage en ferrite dure
    KIPP
    K0617 - Raccord de tube carré en té
    KIPP
    K0626 - Connecteur à tube carré articulé avec jonction
    KIPP
    K0080 - Sauterelle à étrier horizontale avec attache
    KIPP
    K0415 - Embase plastique pour pied  articulé
    KIPP
    K0480 - Bride d’intersection en plastique
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés