Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0520 - Quarter-turn locks with cylinder, small version
Bill of material
K0520.131
BESTKIPP
Order No.
K0520.131
POS
Position of nut
mm
Enter value for POS
Position of nut
mm
cm
inch
ft
BET
Actuation
Key
AUSF
version
Quarter-turn lock
H
height
13 mm
SW
width across flats
20 mm
A
Distance
- mm
L
Length
- mm
GEW
Approx. weight
0.0363 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83014060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245197354
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models