카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0611.05002
KIPP USA
Machine & Fixture Components
connectors_for_profiles_and_profile_systems
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/connectors_for_profiles_and_profile_systems/07810.prj},{NB=K0611.05002},{BESTKIPPUSA=K0611.05002},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=1.4305},{FORM=A},{C=M 8 x 25},{B=19},{D1=50},{D2=78},{R=87.0},{GEW=0.3995},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245156078},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{NDM=8.000},{SW=6.0},{XA=13.0},{XB=8.0},{XC=4.0},{XD=0.800},{XE=25.000},{XF=2.000},{XG=27.000},{XH=32.000},{XI=14.000},{XJ=8.500},{XK=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0611 - One-piece shaft collars, slitted inside
Bill of material
K0611.05002
BESTKIPPUSA
Order No.
K0611.05002
K0611.05002
MATERIAL
material
Stainless steel
Stainless steel
SS
Steel code
1.4305
1.4305
FORM
Form
A
C
diameter
M 8 x 25
M 8 x 25
B
width
19
19
mm
D1
diameter
50
50
mm
D2
diameter
78
78
kg
R
diameter
87.0
87.0
mm
GEW
Approx. weight
0.3995
0.3995
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245156078
4059245156078
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0611 - One-piece shaft collars, slitted inside
KIPP
27.05.2024
MAE-GESCHL-KLR-AL - Shaft Collars, Clamp Collars Single-Split, Diameter 3mm...
MÄDLER
10.04.2024
SL-SSCJS,SH-SSCJS,SHD-SSCJS - Precision Cleaning Shaft Collars - Side Mount...
Misumi
11.07.2023
Cable Gland PG
ABB Installation Products
09.03.2023
K0986 - Shaft collar with thread
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청