Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0628 - Rury czworokątne z progiem
Lista materiałowa
K0628.125152X2000
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0628.125152X2000
A
Wysokość
25 mm
C
Grubość
1.5 mm
L
Długość
2000 mm
S
Grubość
2 mm
T
Odstęp
19 mm
T1
15 mm
GEW
Ciężar ok.
0.9010 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76082000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245196234
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD