Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0628 - Tube carré avec rebord
Nomenclature
K0628.125152X2000
BESTKIPP
Référence
K0628.125152X2000
A
Hauteur
25 mm
C
Épaisseur
1.5 mm
L
Longueur
2000 mm
S
Épaisseur
2 mm
T
Distance
19 mm
T1
15 mm
GEW
Poids environ
0.9010 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
76082000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245196234
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés