Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0646.2531110X50
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Cam levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04232_2_asmtab.prj},{NB=K0646.2531110X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33},{B1=24},{H=16.2},{H1=27.7},{A=100.0},{A1=110.0},{L=50},{F=5.0},{HANDKRAFT=170},{S=1.50},{GEW=0.0905},{EAN=4059245030361},{TYP2=1.000},{NDM=10.0},{NDM1=0.000},{TYP=1.000},{BESTKIPP=K0646.2531110X50},{FARBE=schwarz},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,NOVONOX,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04232_2_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 76
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0646 - Cam levers plastic handle internal and external thread, steel or stainless steel
Bill of material
K0646.2531110X50
BESTKIPP
Order No.
K0646.2531110X50
K0646.2531110X50
FARBE
Colour
black
black
MATERIAL
Component
Stainless steel
Stainless steel
AUSF
version
External thread
External thread
GR
size
2
2
D
thread
M 10
M 10
mm
D1
diameter
27.1
27.1
mm
D2
diameter
11
11
mm
B
width
33
33
mm
B1
width
24
24
mm
H
height
16.2
16.2
mm
H1
height
27.7
27.7
mm
A
Length ±1
100.0
100.0
mm
A1
Length
110.0
110.0
mm
L
Length
50
50
mm
F
Clamping force F
5.0
5.0
kN
HANDKRAFT
hand force
170
170
N
S
stroke
1.50
1.50
mm
GEW
Approx. weight
0.0905
0.0905
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030361
4059245030361
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청