Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0748.14308160
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03090_eco_asmtab.prj},{NB=K0748.143081601},{D=8},{D2=33},{L=54.0},{L1=12},{L2=10},{S=8.0},{SW1=19},{F=2.3},{F1=6.0},{F2=13.0},{ANZDM=20},{GEW=0.0644},{EAN=4059245205516},{NDM=16.000},{TYP2=57},{TYP1=35},{TYP3=1.0},{XZ=8.000},{BESTKIPP=K0748.14308160},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=D},{AUSF=mit Rastnut, mit Kontermutter},{WS=Edelstahl, Arretierstift nicht gehärtet},{D1=M16},{SW2=24},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EOL=31.12.2099},{POS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 144
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0748 - ECO 钢制或不锈钢短型锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
明细表
K0748.14308160
BESTKIPP
Bestellnummer
K0748.14308160
K0748.14308160
MATERIAL
Material
Edelstahl
Edelstahl
FORM
Form
D
D
AUSF
Ausführung
mit Rastnut, mit Kontermutter
mit Rastnut, mit Kontermutter
WS
Werkstoff
Edelstahl, Arretierstift nicht gehärtet
Edelstahl, Arretierstift nicht gehärtet
POS
Position
entspannte_Position
gespannte_Position
entspannte_Position
gespannte_Position
D
Durchmesser
8
8
mm
D1
Gewinde
M16
M16
mm
D2
Durchmesser
33
33
mm
L
Länge
54.0
54.0
mm
L1
Länge
12
12
mm
L2
Länge
10
10
mm
S
Länge
8.0
8.0
mm
SW1
Schlüsselweite
19
19
mm
SW2
Schlüsselweite
24
24
mm
F
F x 30°
2.3
2.3
mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
6.0
6.0
N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
13.0
13.0
N
ANZDM
Anziehdrehmoment max. Nm
20
20
Nm
GEW
Gewicht ca.
0.0644
0.0644
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245205516
4059245205516
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求