피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0754.21201008
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Clamping elements
Fixture clamps, cam clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spannexzenter_exzenterspanner/k0754_asmtab.prj},{NB=K0754.212010080},{D2=MIN},{L=52.3},{H=44.0},{H1=13},{H3=10},{H4=MIN},{GEW=0.0699},{EAN=4059245309382},{HX=8.000},{GR=0.000},{TYP=1.000},{TYP1=4.000},{TYP2=3.000},{TYP3=3.000},{TYP4=2.000},{BESTKIPP=K0754.21201008},{FORM=C},{D=20},{D1=-},{SPANNKRAFT=2,5},{HANDKRAFT=100},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{GEWINDE=M 5},{PPATH=k0754_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{H2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0754 - Eccentric clamp modules
Bill of material
K0754.21201008
BESTKIPP
Order No.
K0754.21201008
K0754.21201008
FORM
Form
C
C
D
diameter
20
20
mm
D1
thread
-
-
mm
D2
diameter
mm
L
distance
52.3
52.3
mm
H
height
44.0
44.0
mm
H1
height
13
13
mm
H2
height
mm
값 입력 H2
height
mm
cm
inch
ft
확인
H3
distance
10
10
mm
H4
height
mm
SPANNKRAFT
Clamping force F
2,5
2,5
kN
HANDKRAFT
hand force
100
100
N
GEW
Approx. weight
0.0699
0.0699
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245309382
4059245309382
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청