카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0760.215
KIPP USA
Material handling
Ball transfer units
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/material_handling/kugelrollen/95150.prj},{NB=K0760.215},{BESTKIPPUSA=K0760.215},{TYP=C},{AUSF=Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl},{DK=15.8},{D=24 ±0,065},{DX=24.0},{D1=31},{H=21.0},{H1=9.5},{H1X=9.5},{H2=2.8},{H3=6.3},{C=600},{GEW=0.0380},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245196357},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0760 - Ball transfer units with steel housing
Bill of material
K0760.215
BESTKIPPUSA
Order No.
K0760.215
K0760.215
TYP
Type
C
C
AUSF
Surface finish
cap and housing galvanized, balls stainless steel
cap and housing galvanized, balls stainless steel
DK
diameter
15.8
15.8
mm
D
diameter
24 ±0,065
24 ±0,065
mm
D1
diameter
31
31
mm
H
height
21.0
21.0
mm
H1
height
9.5
9.5
mm
H2
height
2.8
2.8
mm
C
Base load
600
600
N
GEW
Approx. weight
0.0380
0.0380
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
정보
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245196357
4059245196357
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청