Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0771 - Indicateur de position programmable
Nomenclature
K0771.12
BESTKIPP
Référence
FARBE
Couleur
B
Largeur
33.6 mm
D
Diamètre
14 mm
H
Hauteur
52 mm
L
Longueur
33 mm
ELAGE
Position d'implantation
P
Pas
Librement programmable
ANZEIGE
Affiche après un tour de l´arbre
Librement programmable
KOMMA
Position de la virgule
Librement programmable
RICHTUNG
Sens de comptage
Librement programmable
NULLS
Position initiale
Librement programmable
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
90319091
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés