Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 28
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0785 - Triangular grips ergonomic
Bill of material
K0785.8012X30
BESTKIPPUSA
Order No.
AUSF
version
AUSF1
version 1
FORM
Form
D
thread
mm
D1
diameter
80 mm
D2
diameter
26 mm
H
height
37 mm
H1
height
10 mm
L
Length
mm
T
depth
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models