Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0795 - Tubular handles round, aluminium
Bill of material
K0795.500081
BESTKIPP
Order No.
AUSF
version
A
distance
mm
B
width
30 mm
D
diameter
M8 mm
H
height
65 mm
L
Length
mm
TRAGKRAFT
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型