Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0803 - Tombstone, grey cast iron, double-sided, with T-slots
Bill of material
K0803.314100125
BESTKIPP
Order No.
D2
diameter
mm
D3
Thread
mm
D4
Thread
mm
D5
Thread
M16 mm
H
height
mm
H1
height
mm
H3
Hohe
18 mm
H4
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
L5
Length
mm
L6
Length
mm
L7
Length
mm
L8
Length
mm
L11
Length
25 mm
T
Slot width
mm
NL1
Reihen in Y-Richtung
mm
GEW
Weight ca.
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models