Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0982 - Clamping levers ergonomic internal thread, steel parts stainless steel
Bill of material
K0982.3081
BESTKIPPUSA
Order No.
GR
size
3
AUSF
version
Internal thread
X
thread
mm
T
Depth
14 mm
D
diameter
16 mm
D1
diameter
30.5 mm
H
height
55.6 mm
H1
height
10 mm
H2
height
37.3 mm
H3
height
76.5 mm
H4
height
81 mm
A
distance
88.5 mm
A1
distance
99.5 mm
B
width
20 mm
ZZ
No. of teeth
22 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей