Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1018 - Tubular handles adjustable
Bill of material
K1018.2503012
BESTKIPP
Order No.
FARBE
Colour
AMAX
A max.
mm
Enter value for AMAX
A max.
mm
cm
inch
ft
B
width
36 mm
D
thread
M8 mm
H
height
68 mm
L
Length
mm
TRAG
Load capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型