Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1019 - Triangular torque grips
Bill of material
K1019.180085
BESTKIPPUSA
Order No.
D
thread
mm
D1
diameter
80 mm
D2
diameter
29.2 mm
H
height
53.5 mm
H1
height
31.0 mm
T
height
13 mm
DREHMOMENT
max. torque
5 Nm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KIPP
    K0535 - Keys for latches and locks
    KIPP USA
    K0980 - Triangular grips 2K ergonomic
    KIPP USA
    K1203 - T-grips stainless steel
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models