Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1079 - Uchwyty kasetowe
Lista materiałowa
K1079.1121
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1079.1121
MATERIAL
Materiał
ABS
A1
Odstęp
112 mm
A2
Długość
94 mm
B1
Odstęp
40 mm
B2
Odstęp
58.8 mm
H
Szerokość
79 mm
L
Długość
104 mm
L1
Długość
131 mm
T
Wysokość
58 mm
TRAGKRAFT
Nośność
250 N
GEW
Ciężar ok.
0.0467 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245221516
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.