Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1086 - Pull handles stainless steel
Bill of material
K1086.1200805
BESTKIPP
Order No.
mm
A
Distance
mm
B
width
mm
B1
height
mm
D
thread
M5 mm
H
height
39 mm
L
Length
mm
T
Distance
10 mm
TRAGKRAFT
load-bearing capacity N
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models