Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1106 - Verrou quart de tour Inox
Bill of material
K1106.40186
BESTKIPP
Order No.
POS
Position nut
mm
Enter value for POS
Position nut
mm
cm
inch
ft
AUSF
version
Quarter-turn lock
BET
Actuation
H
height
18 mm
SW
Width across flats
27 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83014060
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models