Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1117 - 5osý základní modul UNILOCK, systémová velikost 50 mm
Kusovník
K1117.12050601
BESTKIPP
Objednací číslo
K1117.12050601
POS
Položka
FORM
Provedení
B
AUSF
Provedení
S pojistkou proti protočení
D
Průměr
50 mm
H
výška
50 mm
SW
Otvor klíče
4 mm
HALTEKRAFT
Přídržná síla F kN
10 kN
DREHMOMENT
Utahovací moment max. Nm
10 Nm
GEW
Hmotnost cca
0.8759 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245245178
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model