Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1117 - Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, tamaño de sistema 50 mm
Lista de materiales
K1117.12050601
BESTKIPP
Referencia
K1117.12050601
POS
Posición
FORM
Forma
B
AUSF
Versión
Con protección contra torsión
D
Diámetro
50 mm
H
Altura
50 mm
SW
Ancho de llave
4 mm
HALTEKRAFT
Fuerza de retención f kN
10 kN
DREHMOMENT
Par de apriete máx. Nm
10 Nm
GEW
Poids
0.8759 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245245178
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD