Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1117 - UNILOCK 5-axis basic module system size 50 mm
Bill of material
K1117.12050601
BESTKIPP
Order No.
K1117.12050601
POS
Position
FORM
Form
B
AUSF
version
With rotation lock
D
diameter
50 mm
H
Height
50 mm
SW
Width across flats
4 mm
HALTEKRAFT
Holding force F kN
10 kN
DREHMOMENT
Tightening torque max. Nm
10 Nm
GEW
Approx. weight
0.8759 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical advice
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245245178
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models