Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1144 - Cerniere angolari con foro svasato, modello lungo
Lista materiale
K1144.00630061
BESTKIPP
N. d'ordine
W
Angolo di rotazione
°
MATERIAL
Materiale
Zinco pressofuso
OBFLGK
Superficie
A
Distanza
51 mm
A1
Distanza
12 mm
A2
Distanza
36 mm
B
Larghezza
85 mm
B1
Distanza
61 mm
D
Diametro
10.2 mm
D1
DiametroDiametro
6 mm
D2
Aumento del diametro
5.2 mm
D3
Diametro
9.7 mm
H
Altezza linguetta
23 mm
H1
Altezza linguetta
12 mm
T1
Altezza linguetta
8 mm
T2
Altezza linguetta
4 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD