Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1158 - Livelle tubolari con alloggiamento da avvitare
Lista materiale
K1158.1571350
BESTKIPP
N. d'ordine
FORM
Forma
B
Larghezza
12.5 mm
D4
Diametro
4.5 mm
H
Altezza
13 mm
H1
Altezza
1 mm
L
Lunghezza
57 mm
L1
Lunghezza
37 mm
L2
Distanza
45 mm
EMPF
Sensibilità
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
90319091
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)