Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1174 - Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 75 mm
Lista materiale
K1174.20750
BESTKIPP
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
AUSF
Versione:
Molla ad aprire
A
Larghezza
20 mm
A1
Distanza
11.2 mm
B
Lunghezza
75 mm
B1
Distanza
60 mm
D
Diametro
2.8 mm
D1
Diametro
1.8 mm
S
Spessore
0.8 mm
F1
N
F2
N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD