Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1174 - Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 75 mm
Lista materiałowa
K1174.20750
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
AUSF
Wersja
Sprężyna otwierająca
A
Szerokość
20 mm
A1
Odstęp
11.2 mm
B
Długość
75 mm
B1
Odstęp
60 mm
D
Średnica
2.8 mm
D1
Średnica
1.8 mm
S
Grubość
0.8 mm
F1
N
F2
N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD