Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1175 - Spring hinges steel, stainless steel or aluminium 120 mm
Bill of material
K1175.24012001
BESTKIPPUSA
Order No.
FORM
Form
MATERIAL
Material
AUSF
version
AUSF1
version 1
A
width
40 mm
A1
Distance
mm
B
Length
120 mm
B1
Distance
mm
D
diameter
mm
D1
diameter
4 mm
S
thickness
1.5 mm
F1
N
F2
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models