Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1176 - Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 180 mm
Stückliste
K1176.14018001
BESTKIPP
Bestellnummer
FORM
Form
MATERIAL
Material
AUSF
Ausführung
AUSF1
Ausführung
A
Breite
40 mm
A1
Abstand
mm
B
Länge
180 mm
B1
Abstand
mm
D
Durchmesser
mm
D1
Durchmesser
4 mm
S
Dicke
1.5 mm
F1
4150 N
F2
10750 N
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen