Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1180 - Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm
Lista materiałowa
K1180.55670
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Aluminium
AUSF
Wersja
FARBE
Kolor
W
Kąt
°
A
Szerokość
55 mm
A1
Odstęp
38 mm
B
Długość
67 mm
B1
Odstęp
48 mm
D
Średnica
6.3 mm
D1
Średnica
18 mm
S
Grubość
4.5 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
TYP
TYP1
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD