Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1182 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 3.8 Nm
Bill of material
K1182.8210011
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
material
Aluminium
OBFLGK
Surface finish body
eloxiert
AUSF
version
FARBE
Colour
W
Angle
°
A
width
82.5 mm
A1
Distance
56.5 mm
B
Length
100 mm
B1
Distance
74 mm
D
diameter
6.2 mm
D1
diameter
24 mm
S
thickness
5.5 mm
F1
N
F2
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Информация
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей