Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1196 - Hinges aluminium, with adjustable friction
Bill of material
K1196.55651
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Material
Aluminium
FORM
Form
W
Angle
°
A
width
55 mm
A1
Distance
38 mm
B
Length
65 mm
B1
Distance
48 mm
D
diameter/thread
mm
D1
diameter
18 mm
S
thickness
4.5 mm
F1
8960 N
F2
8070 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models