Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1340 - Języczek do zamka obrotowego
Lista materiałowa
K1340.45180
BESTKIPP
Nr zamówienia
A
Wysokość
mm
L
Długość
45 mm
AH30
A długość obudowy H=30
mm
AH36
A długość obudowy H=36
mm
AH40
A długość obudowy H=40
mm
AH50
A długość obudowy H=50
mm
AH60
A długość obudowy H=60
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83016000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés