Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1342 - Cerniere amovibili in acciaio inox
Lista materiale
K1342.06251616
BESTKIPP
N. d'ordine
K1342.06251616
MATERIAL
Materiale
acciaio inox
W
Angolo di rotazione
°
A
Larghezza
50 mm
A1
Distanza
16 mm
A2
Distanza
16 mm
A3
Distanza
25 mm
A4
Distanza
25 mm
B
Larghezza
50 mm
B2
Distanza
32 mm
B3
Distanza
9 mm
D1
Diametro
6.4 mm
D2
Diametro
6 mm
H
Altezza
10 mm
TRAG
Capacità di carico
5000 N
GEW
Poids
0.1493 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
Codice EAN KIPP
4059245328857
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD