Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1342 - Charnière dégondable en Inox
Nomenclature
K1342.06251616
BESTKIPP
Référence
K1342.06251616
MATERIAL
Matière
Inox
W
Angle de rotation
°
A
Largeur
50 mm
A1
Distance
16 mm
A2
Distance
16 mm
A3
Distance
25 mm
A4
Distance
25 mm
B
Largeur
50 mm
B2
Distance
32 mm
B3
Distance
9 mm
D1
Diamètre
6.4 mm
D2
Diamètre
6 mm
H
Hauteur
10 mm
TRAG
Charge
5000 N
GEW
Poids environ
0.1493 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245328857
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés