Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1343 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1343.04191212
BESTKIPPUSA
Order No.
K1343.04191212
MATERIAL
Material
Stainless steel
W
Angel
°
A
38 mm
A1
11.5 mm
A2
11.5 mm
A3
19 mm
A4
19 mm
B
30 mm
B2
14 mm
B3
8 mm
D1
4.5 mm
D2
3 mm
H
9.5 mm
H1
5.5 mm
F1
F1 max.
0.7 kN
F2
F2 max.
0.45 kN
GEW
Approx. weight
0.0375 kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245328871
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей