Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1346 - Cerniera da avvitare regolabile in acciaio inox
Lista materiale
K1346.06884617
BESTKIPP
N. d'ordine
K1346.06884617
MATERIAL
Materiale
acciaio inox
A
Distanza
114 mm
A1
Distanza
17 mm
A2
Distanza
46.0 mm
A3
Distanza
26.0 mm
A4
Distanza
88 mm
B
Distanza
100 mm
B2
Distanza
80.0 mm
B3
Distanza
10 mm
D1
Diametro
6.3 mm
D2
Diametro
8 mm
H
Altezza
28.0 mm
H1
Altezza
6 mm
GEW
Poids
0.5756 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
Codice EAN KIPP
4059245329007
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD