Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1346 - Nastawiane zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej
Lista materiałowa
K1346.06884617
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1346.06884617
MATERIAL
Materiał
stal nierdzewna
A
Odstęp
114 mm
A1
Odstęp
17 mm
A2
Odstęp
46.0 mm
A3
Odstęp
26.0 mm
A4
Odstęp
88 mm
B
Odstęp
100 mm
B2
Odstęp
80.0 mm
B3
Odstęp
10 mm
D1
Średnica
6.3 mm
D2
Średnica
8 mm
H
Wysokość
28.0 mm
H1
Wysokość
6 mm
GEW
Ciężar ok.
0.5756 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329007
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD