Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1357 - Latches with release stainless steel
Bill of material
K1357.43082
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
L
total length
mm
E
distance
mm
E1
distance
13.5 mm
E2
distance
mm
E3
distance
mm
E4
distance
mm
B
total width
mm
H
total height
19.5 mm
D
diameter
4.3 mm
B1
total width
mm
E5
distance
mm
H1
total height
5 mm
D1
diameter
4.3 mm
S
Thickness
2 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models