Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1396 - Magnets with internal thread NdFeB, rectangular, with rubber protective jacket
Bill of material
K1396.14331
BESTKIPPUSA
Order No.
FORM
Form
B
width
31 mm
D1
diameter
10 mm
D2
thread
M4 mm
H
height
6.9 mm
H1
für H
6 mm
H2
height
4.5 mm
L
Length
43 mm
L1
distance
mm
HALTEKRAFT
Holding force
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models