Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1416 - Locating bushes stainless steel for ball lock pins
Bill of material
K1416.10816
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Material
Stainless steel
D
Diameter
mm
D1
Diameter
mm
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
mm
L
Length
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
L5
Length
mm
N
width
mm
T
Length
2.5 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models